Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23815-002505218 |
23815-003006220 |
23815-003507223 |
23815-004008023 |
23815-004508523 |
23815-005009023 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Velocità limite g/min. | R min. (mm) | KZZ.=Codice | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.39 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 18 | 48000 | 42500 | 17000 | 1 | 22205-E1 | 0.1768 | ||
131.79 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 20 | 64000 | 57000 | 13000 | 1 | 22206-E1 | 0.2774 | ||
134.29 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 23 | 88000 | 81500 | 11000 | 1.1 | 22207-E1 | 0.4326 | ||
144.68 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 23 | 101000 | 91000 | 10000 | 1.1 | 22208-E1 | 0.5292 | ||
153.06 € | 1 | 4 giorni | 45 | 85 | 23 | 104000 | 99000 | 10000 | 1.1 | 22209-E1 | 0.5749 | ||
161.93 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 23 | 109000 | 107000 | 9500 | 1.1 | 22210-E1 | 0.6108 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale corpo base | Acciaio per cuscinetti volventi | Materiale componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | O | Tipo di stampo | Aperto | Tipo di prodotto | FAG |
Denominazione | Cuscinetto a rulli oscillante | Versione 1 | Foratura cilindrica | Versione 2 | Con gabbia |
D2(mm) | 3.2 | B1(mm) | 4.8 | α | 1.5° |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(Ø)
D1=Diametro esterno(Ø)
Larghezza B(mm)
Velocità limite g/min.
R min.(mm)
KZZ.=Codice
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali