Cuscinetto a rulli conici FAG a una corona (23825)

Cuscinetto a rulli conici FAG a una corona (23825)
· Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati

· Ideale per numero di giri medi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23825-001704012
23825-002004714
23825-003006216
23825-003507217
23825-004008018
23825-101504213
23825-101704714
23825-102005215
23825-102506217
23825-103007219
23825-103508021
23825-104009023
23825-104510025
23825-105011027
23825-302004215
23825-302504715
23825-303005517
23825-303506218
23825-304006819
23825-304507520
23825-305008020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(Ø)
D1=Diametro esterno
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Forma Tipo di stampo Velocità limite g/min. B1
(mm)
B2=Larghezza
(mm)
KZZ.=Codice A
(mm)
A1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

24.76 €

1 4 giorni 1740121850017800ASerie 302210001113.2530203-A110.0560

27.03 €

1 4 giorni 2047142700027000ASerie 302168001215.2530204-A110.1269

32.91 €

1 4 giorni 3062164350048000ASerie 302119001417.2530206-A110.2415

41.04 €

1 4 giorni 3572175400059000ASerie 30298001518.2530207-A1.51.50.3254

49.36 €

1 4 giorni 4080186100067000ASerie 30288001619.7530208-A1.51.50.4396

30.61 €

1 4 giorni 1542132300020500BSerie 303210001114.2530302-A110.0977

30.68 €

1 4 giorni 1747142750024500BSerie 303182001215.2530303-A110.1303

31.15 €

1 4 giorni 2052153400032500BSerie 303154001316.2530304-A1.51.50.1738

37.88 €

1 4 giorni 2562174700045500BSerie 303126001518.2530305-A1.51.50.2692

46.67 €

1 4 giorni 3072196000061000BSerie 303105001620.7530306-A1.51.50.3837

55.64 €

1 4 giorni 3580217300075000BSerie 30394001822.7530307-A21.50.5434

68.41 €

1 4 giorni 40902391000102000BSerie 30378002025.2530308-A21.50.7457

87.15 €

1 4 giorni 451002596000108000BSerie 30367001827.2530309-A21.50.9968

106.15 €

1 4 giorni 5011027130000148000BSerie 30363002329.2530310-A2.521.2300

31.17 €

1 4 giorni 2042152400028500CSerie 320 (dimensioni ISO)18200121532004-X0.60.60.1031

30.86 €

1 4 giorni 2547152650033500CSerie 320 (dimensioni ISO)1540011.51532005-X0.60.60.1200

35.38 €

1 4 giorni 3055173850046500CSerie 320 (dimensioni ISO)12600131732006-X110.1773

38.09 €

1 4 giorni 3562184550057000CSerie 320 (dimensioni ISO)11200141832007-X110.2301

43.79 €

1 4 giorni 4068195300071000CSerie 320 (dimensioni ISO)980014.51932008-XA110.2846

50.25 €

1 4 giorni 4575206100086000CSerie 320 (dimensioni ISO)880015.52032009-XA110.3631

59.97 €

1 4 giorni 5080206400093000CSerie 320 (dimensioni ISO)780015.52032010-X110.3916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale corpo base Acciaio per cuscinetti volventi Materiale componenti Acciaio
Tipo di prodotto FAG Denominazione Cuscinetto conico Versione 1 A una corona
Versione 2 Con gabbia RoHS

Supporto tecnico