Riduttore a vite senza fine (22700) (22700-13)

Riduttore a vite senza fine (22700) 22700-13

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22700-13

Marca: NORELEM

Prezzo: 243.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Funzione autobloccante: Senza funzione autobloccante

Coppia motrice max. M: 2.1 / 1.8 / 1.5 Nm

Coppia di uscita max. M: 15 / 13 / 11 Nm

Carico sull'albero FR: 200 N

Carico sull'albero FA: 200 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22700-13

Codice componente
22700-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione autobloccante Coppia motrice max. M
(Nm)
Coppia di uscita max. M
(Nm)
Carico sull'albero FR
(N)
Carico sull'albero FA
(N)
Grado di efficacia
(%)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

243.29 €

1 4 giorni Senza funzione autobloccante2.1 / 1.8 / 1.515 / 13 / 112002005613:10.4290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Vite senza fine Materiale componenti Acciaio Materiale corpo base Alluminio
Denominazione Riduttore a vite senza fine Intervallo di regime n giri/min(N) 100 / 500 / 1000 Superficie corpo base Anodizzato
RoHS

Si trova sulla pagina di Riduttore a vite senza fine (22700), il codice articolo è il seguente: 22700-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22700-13.

Tipologia prodotto

Codice componente
22700-15
22700-18
22700-23
22700-30
22700-40
22700-65
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Funzione autobloccante Coppia motrice max. M
(Nm)
Coppia di uscita max. M
(Nm)
Carico sull'albero FR
(N)
Carico sull'albero FA
(N)
Grado di efficacia
(%)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

243.29 €

1 4 giorni Senza funzione autobloccante1.5 / 1.3 / 1.012 / 10 / 82502505215:10.1273

243.29 €

1 4 giorni Senza funzione autobloccante1.1 / 0.9 / 0.711 / 9 / 72502505518:10.4281

243.29 €

1 4 giorni Senza funzione autobloccante0.9 / 0.7 / 0.510 / 8 / 62502505023:10.4294

243.29 €

1 4 giorni Senza funzione autobloccante0.6 / 0.5 / 0.48.5 / 7 / 5.53503504530:10.4324

243.29 €

1 4 giorni Con funzione autobloccante0.4 / 0.3 / 0.35.5 / 4.8 / 44004003940:10.4308

243.29 €

1 4 giorni Con funzione autobloccante0.2 / 0.2 / 0.24.5 / 3.8 / 35005002965:10.4365

Supporto tecnico