Riduttore a vite senza fine (22700-10) (22700-10-20)

Riduttore a vite senza fine (22700-10) 22700-10-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22700-10-20

Marca: NORELEM

Prezzo: 125.99

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Funzione autobloccante: Con funzione autobloccante

Coppia di uscita max. M: 15 Nm

Rapporto di trasmissione: 20:1

Peso (ERP): 0.3380 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22700-10-20

Codice componente
22700-10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione autobloccante Coppia di uscita max. M
(Nm)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

125.99 €

1 4 giorni Con funzione autobloccante1520:10.3380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Vite senza fine Materiale componenti Acciaio Materiale corpo base Zinco
Denominazione Riduttore a vite senza fine RoHS

Si trova sulla pagina di Riduttore a vite senza fine (22700-10), il codice articolo è il seguente: 22700-10-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22700-10-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
22700-10-1
22700-10-2
22700-10-30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Funzione autobloccante Coppia di uscita max. M
(Nm)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

132.49 €

1 4 giorni Con funzione autobloccante21:10.3380

124.66 €

1 4 giorni Senza funzione autobloccante32:10.3211

116.17 €

1 4 giorni Con funzione autobloccante1730:10.3330

Supporto tecnico