Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 (22282) (22282-0812010X2000)

Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 (22282) 22282-0812010X2000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22282-0812010X2000

Marca: NORELEM

Prezzo: 30.50

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H=Altezza: 10 mm

H1: 2.2 mm

B=Larghezza: 20 mm

B1: 7.4 mm

Forma: A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22282-0812010X2000

Codice componente
22282-0812010X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
Forma N. ISO Divisione pollici E
(mm)
Division
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

30.50 €

1 4 giorni 102.2207.4A08 B-11/2X5/16--0.3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guide per catene L=Lunghezza(mm) 2000 Colore corpo base Verde
Versione 1 Per catena a rulli Materiale corpo base Polietilene Denominazione Guide di scorrimento
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 (22282), il codice articolo è il seguente: 22282-0812010X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22282-0812010X2000.

Tipologia prodotto

Codice componente
22282-0611510X2000
22282-0622510X2000
22282-0812015X2000
22282-0812020X2000
22282-0823510X2000
22282-0823515X2000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
Forma N. ISO Divisione pollici E
(mm)
Division
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

28.47 €

1 4 giorni 101.5155.4A06 B-13/8X7/32--0.2596

34.50 €

1 4 giorni 101.5255.4B06 B-23/8X7/324.8-0.4400

34.20 €

1 4 giorni 152.2207.4A08 B-11/2X5/16--0.5210

27.88 €

1 4 giorni 202.2207.4A08 B-11/2X5/16--0.6800

38.53 €

1 4 giorni 102.2357.4B08 B-21/2X5/166.4-0.5800

44.01 €

1 4 giorni 152.2357.4B08 B-21/2X5/166.4-0.9200

Supporto tecnico