Codice articolo del costruttore: 22282-05-1212414X2000
Marca: NORELEM
Prezzo: 39.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
H=Altezza: 14 mm
H1: 2.4 mm
H2: 18 mm
B=Larghezza: 24 mm
B1: 11.3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22282-05-1212414X2000
Codice componente
|
---|
22282-05-1212414X2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Forma | N. ISO | Divisione pollici | Profilo a C compatibile | Division (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.98 € | 1 | 4 giorni | 14 | 2.4 | 18 | 24 | 11.3 | 28 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | C5 | - | 0.7200 |
Loading...
Tipo | Guide per catene | L=Lunghezza(mm) | 2000 | Colore corpo base | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Per catena a rulli | Versione 2 | Per profilo a c | Materiale corpo base | Polietilene |
Denominazione | Guide di scorrimento | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 per profili a C (22282-05), il codice articolo è il seguente: 22282-05-1212414X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22282-05-1212414X2000.
Configura
Proprietà di base
Division(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
Forma
N. ISO
Divisione pollici
Profilo a C compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22282-05-1011714X2000 |
22282-05-1022514X2000 |
22282-05-1212014X2000 |
22282-05-1223015X2000 |
22282-05-1612414X2000 |
22282-05-1624820X2000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Forma | N. ISO | Divisione pollici | Profilo a C compatibile | Division (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | 4 giorni | 14 | 2.6 | 17 | 17 | 9.3 | 20 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | C3 | - | 0.6600 | ||
41.14 € | 1 | 4 giorni | 14 | 2.6 | 17 | 25.7 | 9.3 | 20 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | C3 | - | 0.6800 | ||
37.94 € | 1 | 4 giorni | 14 | 2.4 | 17 | 20 | 11.3 | 20 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | C3 | - | 0.6800 | ||
43.70 € | 1 | 4 giorni | 15 | 2.4 | 20 | 30.7 | 11.3 | 28 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | C5 | - | 0.7600 | ||
39.98 € | 1 | 4 giorni | 14 | 3.5 | 18 | 24 | 16 | 28 | A | 16 B-1 | - | C5 | 1X17 | 0.5210 | ||
63.27 € | 1 | 4 giorni | 20 | 3.5 | 27 | 48 | 16 | 38 | B | 16 B-2 | - | C9 | 1X17 | 1.4400 |