Profili a C in acciaio o acciaio inossidabile per guide di scorrimento (22282-10) (22282-10-01X2000)

Profili a C in acciaio o acciaio inossidabile per guide di scorrimento (22282-10) 22282-10-01X2000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22282-10-01X2000

Marca: NORELEM

Prezzo: 29.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H2: 5.2 mm

B2: 24 mm

Forma: C1

Materiale corpo base: Acciaio

S: 1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22282-10-01X2000

Codice componente
22282-10-01X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H2
(mm)
B2
(mm)
Forma Materiale corpo base S
(mm)
A
(mm)
Superficie corpo base PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

29.04 €

1 4 giorni 5.224C1Acciaio117.5GalvanisedNo0.5300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati L=Lunghezza(mm) 2000 Denominazione Profilo a c
RoHS

Si trova sulla pagina di Profili a C in acciaio o acciaio inossidabile per guide di scorrimento (22282-10), il codice articolo è il seguente: 22282-10-01X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22282-10-01X2000.

Tipologia prodotto

Codice componente
22282-10-03X2000
22282-10-05X2000
22282-10-09X2000
22282-10-101X2000
22282-10-103X2000
22282-10-105X2000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H2
(mm)
B2
(mm)
Forma Materiale corpo base S
(mm)
A
(mm)
Superficie corpo base PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

27.02 €

1 4 giorni 1020C3Acciaio1.510GalvanisedNo0.9200

44.85 €

1 4 giorni 1228C5Acciaio214GalvanisedNo1.5400

66.13 €

1 4 giorni 1838C9Acciaio2.522GalvanisedNo2.9800

82.52 €

1 4 giorni 5.224C1Acciaio inox117.5-0.5600

98.05 €

1 4 giorni 1020C3Acciaio inox1.510-0.9800

147.49 €

1 4 giorni 1228C5Acciaio inox214-1.7200

Supporto tecnico