Tenditori in acciaio per morsa a catena (04211-06) (04211-06-15052)

Tenditori in acciaio per morsa a catena (04211-06) 04211-06-15052

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04211-06-15052

Marca: NORELEM

Prezzo: 207.22

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

SW: 24 mm

Forza di bloccaggio max.: 15 kN

L=Lunghezza: 52 mm

L1: 97 mm

L2: 111-147 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04211-06-15052

Codice componente
04211-06-15052
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
SW
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B=Larghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

207.22 €

1 4 giorni 24155297111-147140.3671

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditori a vite Materiale corpo base Acciaio Denominazione Tenditore
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Tenditori in acciaio per morsa a catena (04211-06), il codice articolo è il seguente: 04211-06-15052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04211-06-15052.

Tipologia prodotto

Codice componente
04211-06-40066
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
SW
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B=Larghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

305.37 €

1 4 giorni 304066126151-203200.8850

Supporto tecnico