Tenditori in acciaio Forma chiusa DIN 1478 (07221)

Tenditori in acciaio Forma chiusa DIN 1478 (07221)
· Soddisfano le norme della lista delle regole di costruzione (BRL) A

· Con simbolo Ü

· Filettatura destrorsa e sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07221-08
07221-10
07221-12
07221-16
07221-20
07221-24
07221-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
C
(mm)
Capacità di carico
(N)
M H=Altezza
(mm)
G=filettatura / per filettatur Peso (ERP)
(kg)

5.33 €

1 4 giorni M817.21283.61000010110M80.1134

6.07 €

1 4 giorni M1021.315841600012125M100.1950

7.33 €

1 4 giorni M1225181042400015125M120.2162

10.23 €

1 4 giorni M163022.5104.54400020170M160.4168

17.33 €

1 4 giorni M2033.7271256900024200M200.6081

26.85 €

1 4 giorni M2442.432125.610000029255M241.1200

37.52 €

1 4 giorni M305138166.315800036255M301.5050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Denominazione Dado tenditore Colore corpo base Zincato
Sistema di fissaggio Filettatura DIN DIN 1478 Tipo di prodotto Dado
Superficie corpo base Zincato RoHS

Supporto tecnico