Anelli calettatori Forma A (23380)

Anelli calettatori Forma A (23380)
· Per il collegamento di un albero cavo a un albero

· Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto

· Per coppie molto elevate

· Nessun albero assiale/spostamento del mozzo durante il montaggio

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23380-1437
23380-1641
23380-1844
23380-2046
23380-2150
23380-2450
23380-3052
23380-3672
23380-3872
23380-4072
23380-4480
23380-4880
23380-5090
23380-55100
23380-62110
23380-68115
23380-75138
23380-80145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro esterno
(Ø)
Viti di serraggio Coppia di serraggio
(N•m)
L
(mm)
B
(mm)
DW
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P N/mm² Peso (ERP)
(kg)

28.52 €

1 4 giorni 142.0–20.0372.41214.810/11/12958/8/1030/37/483 x M42780.0755

28.81 €

1 4 giorni 162.0–20.04141518.512/13/14126.2515/18/2070/90/1104 x M53360.1172

30.61 €

1 4 giorni 182.0–20.04441518.514/15/16126.2516/18/2090/100/1204 x M52990.1303

30.61 €

1 4 giorni 202.0–20.046417.52115/16/1712720/22/24110/140/1605 x M53360.1552

32.80 €

1 4 giorni 212.0–20.05051922.516/17/1815831/34/37200/230/2606 x M53840.2053

32.80 €

1 4 giorni 242.0–20.05051922.519/20/2115832/35/38240/270/3006 x M53360.1954

37.67 €

1 4 giorni 302.0–20.052522.52624/25/26189.538/41/43350/400/4407 x M52610.2201

42.27 €

1 4 giorni 362.0–20.0721223.527.528/30/31181053/58/58590/690/7005 x M63030.4846

42.57 €

1 4 giorni 382.0–20.07212263029/30/312110.562/65/63700/770/7806 x M62950.4993

45.82 €

1 4 giorni 402.0–20.0721224.528.530/31/321910.561/59/62720/730/7906 x M63100.4673

49.71 €

1 4 giorni 442.0–20.08012263032/35/36201163/73/76800/1000/10507 x M63120.6153

51.90 €

1 4 giorni 482.0–20.08012263036/38/40221165/72/78900/1050/12007 x M62600.5739

61.73 €

1 4 giorni 502.0–20.0901227.531.538/40/4222.51289/96/1031350/1500/17008 x M63140.8275

74.09 €

1 4 giorni 552.0–20.01001230.534.542/45/48231378/87/961300/1550/18008 x M62481.1150

76.00 €

1 4 giorni 622.0–20.01101230.534.548/50/522313126/133/1362400/2650/280012 X M63301.3260

81.19 €

1 4 giorni 682.0–20.01151230.534.550/55/6023.51395/104/1211900/2250/285010 X M62451.3760

101.75 €

1 4 giorni 7520.1–50.01383032.537.855/60/652514121/139/1582650/3300/40507 x M82772.3490

107.42 €

1 4 giorni 8020.1–50.01453032.537.860/65/702514126/143/1603200/3900/46007 x M82592.5190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Materiale corpo Acciaio Forma A
Denominazione Anello calettatore RoHS

Supporto tecnico