Anelli calettatori in acciaio inox Forma A (23380-01) (Codici componente)

Anelli calettatori in acciaio inox Forma A (23380-01)
· Per il collegamento di un albero cavo a un albero

· Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto

· Per coppie molto elevate

· Nessun albero assiale/spostamento del mozzo durante il montaggio

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23380-01-2450
23380-01-3060
23380-01-3672
23380-01-3872
23380-01-4072
23380-01-4480
23380-01-4880
23380-01-5090
23380-01-55100
23380-01-62110
23380-01-68115
23380-01-75138
23380-01-80145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Viti di serraggio Coppia di serraggio
(N•m)
L
(mm)
B
(mm)
DW
(mm)
L1
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P N/mm² Peso (ERP)
(kg)

99.62 €

1 4 giorni 24503212519/20/211532/35/37141/185/2206 x M52130.2146

105.42 €

1 4 giorni 30603232724/25/261838/41/43212/240/2657 x M51800.2865

121.47 €

1 4 giorni 36727252928/30/311950/58/58325/405/4855 x M61750.4722

143.29 €

1 4 giorni 38728.5273129/30/312162/65/64490/515/5606 x M62070.5118

151.03 €

1 4 giorni 407212273130/31/322160/60/61622/631/6916 x M63040.4660

151.03 €

1 4 giorni 44807283032/35/362262/72/75340/480/5257 x M61850.6199

153.43 €

1 4 giorni 48808.5303336/38/402266/72/78615/720/8417 x M61850.5471

155.04 €

1 4 giorni 50907303438/40/422289/96/103635/740/8509 x M61810.8258

168.47 €

1 4 giorni 551007313542/45/482379/88/97595/745/9008 x M61460.5580

204.34 €

1 4 giorni 621107323648/50/5223125/132/1351150/1275/145012 X M61950.6000

206.60 €

1 4 giorni 681157333750/55/602397/106/120905/1060/145010 X M61450.6100

212.66 €

1 4 giorni 7513815333955/60/6525119/137/155995/1310/17257 x M81400.6150

220.86 €

1 4 giorni 8014515333960/65/7025124/140/1581150/1275/14507 x M81320.6200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Materiale corpo Acciaio inox Gamma coppia ammessa(N•m) 2.0–20.0
Denominazione Anello calettatore Chiave in acciaio 1.4051 RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico