Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10448-03-16
Tipo | Parti correlate | Materiale corpo | Acciaio inox | Denominazione | Elemento sferico |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Per guide a rulli | Capacità di carico(N) | 100 | R1=Diametro rullo(mm) | 16 |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.0711 |
Si trova sulla pagina di Elementi a a rulli sferici per guide a rulli (10448-03), il codice articolo è il seguente: 10448-03-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10448-03-16.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali