Codice articolo del costruttore: 95153-151
Marca: NORELEM
Prezzo: 13.94 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Grado di carico: 200 N
Diametro esterno: 31 Ø
Diam. sfera SD: 15.875 Ø
D=diametro: 24 mm
H=altezza: 20.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95153-151
Codice componente
|
---|
95153-151 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di carico (N) | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | 4 giorni | 200 | 31 | 15.875 | 24 | 20.5 | 9.5 | 4.5 | 0.0260 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Cilindrico | Gamma di capacità di carico(N) | 100.1–500.0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Resina | Materiale principale | POM | Forma | B |
Tipo di stampo | Sfera in acciaio inox | Denominazione | Sfera portante | Versione 1 | Alloggiamento |
Sistema di fissaggio | Inserimento a pressione | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Sfere portanti con alloggiamento in plastica, Forma B (95153), il codice articolo è il seguente: 95153-151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95153-151.
Configura
Proprietà di base
Grado di carico(N)
Diametro esterno(Ø)
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza(mm)
H2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
95153-221 |
95153-301 |
95153-441 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Grado di carico (N) | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | 4 giorni | 250 | 45 | 22.225 | 36 | 30.5 | 10 | 4.5 | 0.0793 | ||
36.07 € | 1 | 4 giorni | 350 | 55 | 30 | 45 | 37 | 14 | 5.5 | 0.1700 | ||
111.20 € | 1 | 4 giorni | 500 | 75 | 44.5 | 62 | 53.5 | 19 | 9 | 0.5230 |