Sfere portanti con alloggiamento in plastica, Forma A (95153)

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, Forma A (95153)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Ideale per il trasporto di merci delicate

· Coperchio chiuso e senza fessure

· Pulizia semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95153-150
95153-220
95153-300
95153-440
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado di carico
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

10.98 €

1 4 giorni 2003115.8752420.59.54.50.0127

20.12 €

1 4 giorni 2504522.2253630.5104.50.0429

33.98 €

1 4 giorni 35055304537145.50.0820

108.74 €

1 4 giorni 5007544.56253.51990.5200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Cilindrico Gamma di capacità di carico(N) 100.1–500.0
Materiale corpo Resina Materiale principale POM Forma A
Tipo di stampo Sfera in POM Denominazione Sfera portante Versione 1 Alloggiamento
Sistema di fissaggio Inserimento a pressione RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico