Guarnizioni di fissaggio laterali Forma B (27658)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27658-10415
27658-104151
27658-10615
27658-10630
27658-106151
27658-106301
27658-10830
27658-108301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo base Resistenza
(N)
D1
(mm)
H
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
R
(mm)
T
(mm)
D=Diametro sfera
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.56 €

1 4 giorni Acciaio1804.32.518515.54.52451.5-0.0075

21.97 €

1 4 giorni Acciaio inox1804.32.518515.54.52-51.540.0089

8.56 €

1 4 giorni Acciaio1804.32.518515.56.54651.5-0.0111

9.69 €

1 4 giorni Acciaio5005.3555730746103-0.0599

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox1804.32.518515.56.54-51.560.0111

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox5005.355573074-10360.0586

9.69 €

1 4 giorni Acciaio12005.35557301158103-0.0630

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox12005.3555730115-10380.0647

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Guarnizione laterale Forma B RoHS

Supporto tecnico