Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila (23806) (Codici componente)

Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila (23806)
· Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati

· Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°

· Rigidità elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23806-101003420
23806-101204225
23806-101504525
23806-101704725
23806-102005228
23806-102505728
23806-103006228
23806-104007534
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(φ)
D1=Diametro esterno
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità limite
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
KZZ.=Codice D2
(mm)
Rigidità assiale
(N/μm)
Rigidità torsionale
(Nm/mrad)
Momento di attrito del cuscinetto
(Nm)
Momento di inerzia
(kg.cm²)
Planarità
(μm)
Coppia di serraggio ghiera di precisione
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

269.43 €

1 4 giorni 10-0.00834-0.01120-0.25134004600188001034-2RS21325250.120.029260.0996

277.52 €

1 4 giorni 12-0.00542-0.01025-0.25169003800247001242-2RS25375500.160.068280.2184

283.04 €

1 4 giorni 15-0.00545-0.0125-0.25179003500280001545-2RS27.5400650.20.1022100.2171

285.62 €

1 4 giorni 17-0.00547-0.0125-0.25188003300310001747-2RS29.5450800.240.1322150.2503

291.15 €

1 4 giorni 20-0.00552-0.0128-0.25260003000470002052-2RS356501400.30.2732180.3131

326.49 €

1 4 giorni 25-0.00557-0.0128-0.25275002600550002557-2RS407502000.40.4862250.3705

342.68 €

1 4 giorni 30-0.00562-0.0128-0.25290002200640003062-2RS458503000.50.732.5320.3969

414.80 €

1 4 giorni 40-0.00575-0.0134-0.254300018001010004075-2RS5710005500.72.262.5550.6430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona doppia) Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Materiale componenti Caucciù nitrilico
Denominazione Cuscinetto a sfere obliquo assiale Versione 1 In doppia fila Superficie corpo base Rettificato
R min.(mm) 0.3 R1 min. 0.6 α 60°
Gioco del cuscinetto radiale Pretensionato fino Scostamento foro(μm) 0-5 Scostamento diametro esterno(μm) 0-10
Scostamento larghezza(μm) 0-250 RoHS

Supporto tecnico