Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma A (23806-01)

Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma A (23806-01)
· Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati

· Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°

· Ideale per numeri di giri elevati

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23806-01-101205525

Codice componente
23806-01-101205525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

270.81 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona doppia) Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio D=Diametro interno(φ) 12-0.005
D1=Diametro esterno(φ) 55-0.01 Larghezza B(mm) 25-0.25 Coefficiente di carico dinamico base(N) 16900
Velocità limite(giri/min) 3800 Coefficiente di carico statico base(N) 24700 Materiale componenti Caucciù nitrilico
Denominazione Cuscinetto a sfere obliquo assiale Forma A Tipo di stampo Con 3 fori
Versione 1 In doppia fila Versione 2 Con flangia Superficie corpo base Rettificato
B1(mm) 3 B2(mm) 17 KZZ.=Codice 1255-2RS
R(mm) 0.3 R1(mm) 0.6 D2(mm) 25
D4(mm) 6.6 D5(mm) 42 α 60°
β 120° Rigidità assiale(N/μm) 375 Rigidità torsionale(Nm/mrad) 50
Momento di attrito del cuscinetto(Nm) 0.16 Momento di inerzia(kg.cm²) 0.068 Planarità(μm) 2
Gioco del cuscinetto radiale Pretensionato fino Scostamento foro(μm) 0-5 Scostamento diametro esterno(μm) 0-10
Scostamento larghezza(μm) 0-250 Coppia di serraggio ghiera di precisione(Nm) 8 M M6
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.3860

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma A (23806-01), il codice articolo è il seguente: 23806-01-101205525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23806-01-101205525.

Supporto tecnico