Codice articolo del costruttore: 24078-02-020
Marca: NORELEM
Prezzo: 72.44 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Altezza: 58 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 9300 N
Coefficiente di carico statico: 5000 N
H1: 30 mm
H2: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24078-02-020
Codice componente
|
---|
24078-02-020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | H1 (mm) | H2 (mm) | D1=Diametro interno (mm) | D2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L (mm) | E1 (mm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.44 € | 1 | 4 giorni | 58 | 9300 | 5000 | 30 | 25 | 20 | 11 | 95 | 56 | 26 | 75 | 20 | 0.5718 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Denominazione | Supporto con cuscinetto mobile | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Tipo EF | Versione 2 | Versione in blocco | Colore corpo base | Nero |
Superficie corpo base | Brunito | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Supporti con cuscinetto mobile modello a blocco, Forma B (24078-02), il codice articolo è il seguente: 24078-02-020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24078-02-020.
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
D1=Diametro interno(mm)
D2(mm)
B(mm)
B1(mm)
L(mm)
E1(mm)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24078-02-010 |
24078-02-012 |
24078-02-015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | H1 (mm) | H2 (mm) | D1=Diametro interno (mm) | D2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L (mm) | E1 (mm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.27 € | 1 | 4 giorni | 43 | 3250 | 1400 | 25 | 24 | 8 | 9 | 70 | 36 | 20 | 52 | 10 | 0.3002 | ||
52.10 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4550 | 1960 | 25 | 24 | 10 | 9 | 70 | 36 | 20 | 52 | 12 | 0.2824 | ||
61.73 € | 1 | 4 giorni | 49 | 5600 | 2840 | 30 | 25 | 15 | 9 | 80 | 41 | 20 | 60 | 15 | 0.3536 |