Codice articolo del costruttore: 24078-01-006
Marca: NORELEM
Prezzo: 94.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Altezza: 25 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 2500 N
Coefficiente di carico statico: 1100 N
H1: 13 mm
H2: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24078-01-006
Codice componente
|
---|
24078-01-006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D1=Diametro interno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | T (mm) | Rigidità K (N/µm) | Dimensioni | SW (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.38 € | 1 | 4 giorni | 25 | 2500 | 1100 | 13 | 20 | 11 | 6 | 5.5 | 9.5 | 42 | 18 | 20 | 5 | 22 | 30 | 7 | 32 | 6 | 12 | 0.1215 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Denominazione | Unità a cuscinetto fisso | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Tipo EK | Versione 2 | Versione in blocco | Colore corpo base | Nero |
Superficie corpo base | Brunito | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Supporti con cuscinetto fisso modello a blocco, Forma A (24078-01), il codice articolo è il seguente: 24078-01-006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24078-01-006.
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
D1=Diametro interno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
B(mm)
B1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
E1(mm)
T(mm)
Rigidità K(N/µm)
Dimensioni
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24078-01-008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D1=Diametro interno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E1 (mm) | T (mm) | Rigidità K (N/µm) | Dimensioni | SW (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.07 € | 1 | 4 giorni | 32 | 4100 | 1500 | 17 | 26 | 12 | 8 | 6.6 | 11 | 52 | 25 | 23 | 7 | 26 | 38 | 7.5 | 51 | 8 | 14 | 0.2236 |