Cuscinetto con anello di bloccaggio MUC acciaio inox (24248) (24248-20204)

Cuscinetto con anello di bloccaggio MUC acciaio inox (24248) 24248-20204

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24248-20204

Marca: NORELEM

Prezzo: 43.76

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 20 Ø

D1: 29 mm

D2: 47 mm

A: 18.3 mm

A1: 12.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24248-20204

Codice componente
24248-20204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Cuscinetto Capacità di carico dinamico
(kN)
Capacità di carico statico
(kN)
Perno filettato Peso (ERP)
(kg)

43.76 €

1 4 giorni 20294718.312.74.83.73117MUC 2049.886.2M6x0.750.1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto con anello di bloccaggio Materiale componenti PTFE Denominazione Cuscinetto con anello di bloccaggio
Versione 2 MUC RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio MUC acciaio inox (24248), il codice articolo è il seguente: 24248-20204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24248-20204.

Tipologia prodotto

Codice componente
24248-25205
24248-30206
24248-35207
24248-40208
24248-45209
24248-50210
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Cuscinetto Capacità di carico dinamico
(kN)
Capacità di carico statico
(kN)
Perno filettato Peso (ERP)
(kg)

57.41 €

1 4 giorni 25345219.814.353.934.117MUC 2057.366.98M6x0.750.1800

79.09 €

1 4 giorni 3040.56222.215.95538.119MUC 20614.9710.04M6x0.750.3300

112.72 €

1 4 giorni 35487225.417.575.742.920MUC 20719.7513.67M8x10.4900

129.53 €

1 4 giorni 40538030.21986.249.221MUC 20822.7115.94M8x10.6500

150.28 €

1 4 giorni 4557.38530.21986.449.222MUC 20924.3617.71M8x10.7100

171.40 €

1 4 giorni 50639032.619106.551.624MUC 21026.9819.84M10x1.250.8000

Supporto tecnico