Codice articolo del costruttore: 24080-012
Marca: NORELEM
Prezzo: 166.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: 7000 N
Coefficiente di carico statico: 3100 N
D1=Diametro interno: 12 mm
D2: 36 mm
D3: 44 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24080-012
Codice componente
|
---|
24080-012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | D1=Diametro interno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M | T (mm) | Rigidità K (N/µm) | Dimensioni | C | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.32 € | 1 | 4 giorni | 7000 | 3100 | 12 | 36 | 44 | 54 | 44 | 27 | 17 | 29.5 | 7.5 | M12x1 | 5 | 102 | 12 | M4 | 0.2301 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Altro | Denominazione | Unità a cuscinetto fisso | Versione 2 | Modello flangiato |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Supporti con cuscinetto fisso modello flangiato (24080), il codice articolo è il seguente: 24080-012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24080-012.
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro interno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
B(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M
T(mm)
Rigidità K(N/µm)
Dimensioni
C
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24080-010 |
24080-015 |
24080-020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | D1=Diametro interno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M | T (mm) | Rigidità K (N/µm) | Dimensioni | C | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.55 € | 1 | 4 giorni | 6500 | 2800 | 10 | 34 | 42 | 52 | 42 | 27 | 17 | 29.5 | 7.5 | M10x1 | 5 | 95 | 10 | M4 | 0.2042 | ||
187.58 € | 1 | 4 giorni | 7500 | 3500 | 15 | 40 | 50 | 63 | 52 | 32 | 17 | 36 | 8 | M15x1 | 6 | 114 | 15 | M5 | 0.3731 | ||
238.41 € | 1 | 4 giorni | 17500 | 8400 | 20 | 57 | 70 | 85 | 68 | 52 | 30 | 50 | 10 | M20x1 | 10 | 145 | 20 | M6 | 1.0700 |