Codice articolo del costruttore: 24266-01-30206
Marca: NORELEM
Prezzo: 68.27 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 30 Ø
Materiale componenti: Acciaio inox
D3: 11 mm
B: 148 mm
B1: 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24266-01-30206
Codice componente
|
---|
24266-01-30206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | Materiale componenti | D3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | Alloggiamento | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.27 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio inox | 11 | 148 | 80 | 19 | 41.2 | 30.5 | 13.3 | 117 | 206 | 0.4360 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia a rombo | Materiale corpo unità | Plastica | Denominazione | Unità di supporto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Supporto a flangia | Colore corpo base | Verde | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto - supporto a flangia a 2 fori (24266-01), il codice articolo è il seguente: 24266-01-30206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24266-01-30206.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Materiale componenti
D3(mm)
B(mm)
B1(mm)
A2(mm)
L(mm)
L2(mm)
L3(mm)
E=Distanza dei fori(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24266-01-120204 |
24266-01-12201 |
24266-01-125205 |
24266-01-130206 |
24266-01-35207 |
24266-01-40208 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (Ø) | Materiale componenti | D3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | Alloggiamento | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.26 € | 1 | 4 giorni | 20 | Pom | 11 | 114 | 65 | - | 33.7 | 26.5 | 11.4 | 90 | 204 | 0.1232 | ||
59.62 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | 11 | 114 | 65 | 15.4 | 33.7 | 26.5 | 11.4 | 90 | 201 | 0.2828 | ||
58.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | Pom | 11 | 131 | 69.5 | - | 36.7 | 29.1 | 13.5 | 99 | 205 | 0.1572 | ||
68.27 € | 1 | 4 giorni | 30 | Pom | 11 | 148 | 80 | - | 41.2 | 30.5 | 13.3 | 117 | 206 | 0.2111 | ||
86.69 € | 1 | 4 giorni | 35 | Acciaio inox | 13 | 164 | 90 | 18 | 43.4 | 32.8 | 16.1 | 130 | 207 | 0.6247 | ||
94.09 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio inox | 14 | 176 | 100 | 21.5 | 51.7 | 37.5 | 20 | 144 | 208 | 0.8420 |