Codice articolo del costruttore: 24264-01-15202
Marca: NORELEM
Prezzo: 51.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 15 Ø
Materiale componenti: Acciaio inox
D3: 11 mm
B: 87 mm
A2: 17.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24264-01-15202
Codice componente
|
---|
24264-01-15202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | Materiale componenti | D3 (mm) | B (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | Alloggiamento | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.00 € | 1 | 4 giorni | 15 | Acciaio inox | 11 | 87 | 17.8 | 36.3 | 27.8 | 13.4 | 63.5 | 202 | 0.3231 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Plastica | Denominazione | Unità di supporto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Supporto a flangia | Colore corpo base | Verde | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto - supporto a flangia (24264-01), il codice articolo è il seguente: 24264-01-15202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24264-01-15202.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Materiale componenti
D3(mm)
B(mm)
A2(mm)
L(mm)
L2(mm)
L3(mm)
E=Distanza dei fori(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24264-01-12201 |
24264-01-125205 |
24264-01-130206 |
24264-01-20204 |
24264-01-25205 |
24264-01-30206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (Ø) | Materiale componenti | D3 (mm) | B (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | Alloggiamento | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.42 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | 11 | 87 | 17.8 | 36.3 | 27.8 | 13.4 | 63.5 | 201 | 0.3352 | ||
58.19 € | 1 | 4 giorni | 25 | Pom | 11 | 95 | - | 36.7 | 28 | 14.3 | 70 | 205 | 0.2099 | ||
69.28 € | 1 | 4 giorni | 30 | Pom | 11 | 107 | - | 41.4 | 31.5 | 14.3 | 83 | 206 | 0.2756 | ||
53.19 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | 11 | 87 | 17.8 | 36.3 | 27.8 | 13.4 | 63.5 | 204 | 0.2916 | ||
58.19 € | 1 | 4 giorni | 25 | Acciaio inox | 11 | 95 | 17 | 36.7 | 28 | 14.3 | 70 | 205 | 0.3540 | ||
69.28 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio inox | 11 | 107 | 19.2 | 41.4 | 31.5 | 14.3 | 83 | 206 | 0.5030 |