Unità di supporto - supporto ritto (24262-01) (24262-01-20204)

Unità di supporto - supporto ritto (24262-01) 24262-01-20204

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24262-01-20204

Marca: NORELEM

Prezzo: 60.89

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 20 Ø

Altezza: 66 mm

Materiale componenti: Acciaio inox

H1: 33.3 mm

B: 72.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24262-01-20204

Codice componente
24262-01-20204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Altezza
(mm)
Materiale componenti H1
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
E1
(mm)
Alloggiamento Peso (ERP)
(kg)

60.89 €

1 4 giorni 2066Acciaio inox33.372.834.53150.8M82040.2589

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Plastica Denominazione Unità di supporto
Versione 1 Supporto ritto Colore corpo base Verde RoHS
PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Unità di supporto - supporto ritto (24262-01), il codice articolo è il seguente: 24262-01-20204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24262-01-20204.

Tipologia prodotto

Codice componente
24262-01-12201
24262-01-125205
24262-01-130206
24262-01-25205
24262-01-30206
24262-01-35207
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Altezza
(mm)
Materiale componenti H1
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
E1
(mm)
Alloggiamento Peso (ERP)
(kg)

67.90 €

1 4 giorni 1266Acciaio inox33.372.834.53150.8M82010.3082

67.08 €

1 4 giorni 2573.5POM36.576.239.53450.8M102050.1980

79.47 €

1 4 giorni 3084POM42.510142.538.176.2M102060.2910

67.08 €

1 4 giorni 2573.5Acciaio inox36.576.239.53450.8M102050.3246

79.47 €

1 4 giorni 3084Acciaio inox42.910142.538.176.2M102060.5098

92.83 €

1 4 giorni 3595Acciaio inox47.611047.542.982.6M102070.7105

Supporto tecnico