Unità di supporto - supporto a flangia (24242-01) (24242-01-12201)

Unità di supporto - supporto a flangia (24242-01) 24242-01-12201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24242-01-12201

Marca: NORELEM

Prezzo: 75.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 12 Ø

Materiale componenti: Acciaio inox

D3: 64 mm

B: 86 mm

A2: 14.9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24242-01-12201

Codice componente
24242-01-12201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Materiale componenti D3
(mm)
B
(mm)
A2
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
Alloggiamento Peso (ERP)
(kg)

75.14 €

1 4 giorni 12Acciaio inox648614.933.225.712642010.6343

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Acciaio inox Denominazione Unità di supporto
Versione 1 Supporto a flangia Chiave in acciaio 1.4301 RoHS
PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Unità di supporto - supporto a flangia (24242-01), il codice articolo è il seguente: 24242-01-12201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24242-01-12201.

Tipologia prodotto

Codice componente
24242-01-112201
24242-01-115202
24242-01-120204
24242-01-125205
24242-01-130206
24242-01-135207
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Materiale componenti D3
(mm)
B
(mm)
A2
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
Alloggiamento Peso (ERP)
(kg)

75.14 €

1 4 giorni 12POM6486-33.225.712642010.4792

71.91 €

1 4 giorni 15POM6486-33.225.712642020.4862

63.66 €

1 4 giorni 20POM6486-33.225.712642040.4323

77.76 €

1 4 giorni 25POM7095-35.527.314702050.6178

102.53 €

1 4 giorni 30POM83108-40.130.714832060.7696

126.81 €

1 4 giorni 35POM92117-44.43414.3922070.9969

Supporto tecnico