Unità di supporto - supporto a flangia MUCF acciaio inox (24242)

Unità di supporto - supporto a flangia MUCF acciaio inox (24242)
· Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila

· Compensazione degli errori di allineamento sull'albero

· Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus

· Privo di manutenzione e protetto dalla corrosione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24242-20204
24242-25205
24242-30206
24242-35207
24242-40208
24242-45209
24242-50210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
D3
(mm)
B
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
Alloggiamento Vite/i di fissaggio Cuscinetto Peso (ERP)
(kg)

58.71 €

1 4 giorni 20128612.71533.33125.51264F 204M10MUC 2040.5127

69.80 €

1 4 giorni 25129514.31635.834.12714.370F 205M10MUC 2050.9200

96.35 €

1 4 giorni 301210815.91840.238.1311483F 206M10MUC 2060.4436

126.85 €

1 4 giorni 351411717.51944.442.93415.992F 207M12MUC 2071.7700

154.04 €

1 4 giorni 4016130192151.249.23615.9102F 208M14MUC 2082.4600

189.58 €

1 4 giorni 4516137192252.249.23816.7105F 209M14MUC 2092.7700

210.81 €

1 4 giorni 5016143192254.651.64015.9111F 210M14MUC 2103.1800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Acciaio inox Denominazione Unità di supporto
Versione 1 Supporto a flangia Versione 2 MUCF RoHS
PL Edelstahl

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico