Unità di supporto - supporto ritto (24241-01) (Codici componente)

Unità di supporto - supporto ritto (24241-01)
· Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila o cuscinetto radente in plastica

· Compensazione degli errori di allineamento sull'albero

· Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus

· Privo di manutenzione e protetto dalla corrosione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24241-01-112201
24241-01-115202
24241-01-120204
24241-01-12201
24241-01-125205
24241-01-130206
24241-01-135207
24241-01-140208
24241-01-15202
24241-01-20204
24241-01-25205
24241-01-30206
24241-01-35207
24241-01-40208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Altezza
(mm)
Materiale componenti H1
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
E1
(mm)
Alloggiamento T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

82.11 €

1 4 giorni 1265POM33.373383150.8M8201100.5364

78.80 €

1 4 giorni 1565POM33.373383150.8M8202100.5370

73.29 €

1 4 giorni 2065POM33.373383150.8M8204100.5287

82.11 €

1 4 giorni 1265Acciaio inox33.373383150.8M8201100.6875

80.51 €

1 4 giorni 2571POM36.776383450.8M1020512.50.5798

115.93 €

1 4 giorni 3086POM42.91023838.176.1M1020612.50.9938

136.30 €

1 4 giorni 3595POM47.61084842.982.6M1020712.51.3100

165.78 €

1 4 giorni 40100POM49.21174849.288.9M12208151.4250

78.80 €

1 4 giorni 1565Acciaio inox33.373383150.8M8202100.6689

73.29 €

1 4 giorni 2065Acciaio inox33.373383150.8M8204100.6361

80.51 €

1 4 giorni 2571Acciaio inox36.776383450.8M1020512.50.7252

115.93 €

1 4 giorni 3086Acciaio inox42.91023838.176.1M1020612.51.2090

136.30 €

1 4 giorni 3595Acciaio inox47.61084842.982.6M1020712.51.6500

165.78 €

1 4 giorni 40100Acciaio inox49.21174849.288.9M12208151.8620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio inox Denominazione Unità di supporto
Versione 1 Supporto ritto Chiave in acciaio 1.4301 RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico