Codice articolo del costruttore: 24240-01-12201
Marca: NORELEM
Prezzo: 82.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 12 Ø
Altezza: 64.4 mm
Materiale componenti: Acciaio inox
H1: 33.3 mm
H2: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24240-01-12201
Codice componente
|
---|
24240-01-12201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | Altezza (mm) | Materiale componenti | H1 (mm) | H2 (mm) | D3 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | E1 (mm) | Alloggiamento | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.11 € | 1 | 4 giorni | 12 | 64.4 | Acciaio inox | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 201 | 0.7928 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Acciaio inox | Denominazione | Unità di supporto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Supporto ritto | Chiave in acciaio | 1.4301 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto - supporto ritto (24240-01), il codice articolo è il seguente: 24240-01-12201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24240-01-12201.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Altezza(mm)
Materiale componenti
H1(mm)
H2(mm)
D3(mm)
B(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
E=Distanza dei fori(mm)
E1(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24240-01-112201 |
24240-01-115202 |
24240-01-120204 |
24240-01-125205 |
24240-01-130206 |
24240-01-135207 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (Ø) | Altezza (mm) | Materiale componenti | H1 (mm) | H2 (mm) | D3 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | E1 (mm) | Alloggiamento | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.11 € | 1 | 4 giorni | 12 | 64.4 | POM | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 201 | 0.6299 | ||
78.80 € | 1 | 4 giorni | 15 | 64.4 | POM | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 202 | 0.6383 | ||
73.29 € | 1 | 4 giorni | 20 | 64.4 | POM | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 204 | 0.6282 | ||
82.23 € | 1 | 4 giorni | 25 | 69.7 | POM | 36.5 | 18.3 | 13 | 140.6 | 38.2 | 34 | 13 | 105 | 21 | 205 | 0.7500 | ||
118.36 € | 1 | 4 giorni | 30 | 83.2 | POM | 43 | 19 | 17 | 165 | 48.2 | 38.1 | 17 | 121 | 21 | 206 | 1.2100 | ||
139.86 € | 1 | 4 giorni | 35 | 94 | POM | 47.6 | 19 | 17 | 167 | 48 | 42.9 | 17 | 127 | 21 | 207 | 1.3550 |