Unità di supporto - supporto ritto acciaio inox (24240) (24240-20204)

Unità di supporto - supporto ritto acciaio inox (24240) 24240-20204

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24240-20204

Marca: NORELEM

Prezzo: 73.36

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 20 Ø

Altezza: 65 mm

H1: 33.3 mm

H2: 14 mm

D3: 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24240-20204

Codice componente
24240-20204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D3
(mm)
B
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
E1
(mm)
Alloggiamento Vite/i di fissaggio Cuscinetto Peso (ERP)
(kg)

73.36 €

1 4 giorni 206533.3141312712.738319519P 204M10MUC 204 / SUC 2040.7900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio inox Denominazione Unità di supporto
Versione 1 Supporto ritto Versione 2 MUCP α 10°
RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Unità di supporto - supporto ritto acciaio inox (24240), il codice articolo è il seguente: 24240-20204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24240-20204.

Tipologia prodotto

Codice componente
24240-25205
24240-30206
24240-35207
24240-40208
24240-45209
24240-50210
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D3
(mm)
B
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
E1
(mm)
Alloggiamento Vite/i di fissaggio Cuscinetto Peso (ERP)
(kg)

77.46 €

1 4 giorni 257136.5151314014.33834.110519P 205M10MUC 205 / SUC 2050.8582

106.92 €

1 4 giorni 308442.9171716515.94438.112120P 206M14MUC 206 / SUC 2061.5300

142.73 €

1 4 giorni 359347.6181716717.54842.912720P 207M14MUC 207 / SUC 2071.9200

169.44 €

1 4 giorni 4010049.21817184195449.213720P 208M14MUC 208 / SUC 2082.3300

208.53 €

1 4 giorni 45106542017190195449.214620P 209M14MUC 209 / SUC 2092.6700

265.08 €

1 4 giorni 5011357.22120206196051.615923P 210M16MUC 210 / SUC 2103.3100

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico