Codice articolo del costruttore: 24215-15202
Marca: NORELEM
Prezzo: 18.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 15 Ø
D3: 12 mm
B: 113 mm
B1: 60 mm
A1: 12.7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24215-15202
Codice componente
|
---|
24215-15202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | D3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | LA=Cuscinetto | Alloggiamento | Vite/i di fissaggio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09 € | 1 | 4 giorni | 15 | 12 | 113 | 60 | 12.7 | 15 | 33.3 | 31 | 25.5 | 11 | 90 | UC 202 | FL 202 | M10 | 0.4400 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia a rombo | Materiale corpo unità | Ghisa | Denominazione | Unità di supporto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Supporto a flangia | Versione 2 | UCFL | α | 10° |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto - supporto a flangia UCFL a 2 fori (24215), il codice articolo è il seguente: 24215-15202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24215-15202.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
D3(mm)
B(mm)
B1(mm)
A1(mm)
A2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
E=Distanza dei fori(mm)
LA=Cuscinetto
Alloggiamento
Vite/i di fissaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24215-12201 |
24215-17203 |
24215-20204 |
24215-25205 |
24215-30206 |
24215-35207 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (Ø) | D3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | LA=Cuscinetto | Alloggiamento | Vite/i di fissaggio | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 113 | 60 | 12.7 | 15 | 33.3 | 31 | 25.5 | 11 | 90 | UC 201 | FL 201 | M10 | 0.4500 | ||
17.53 € | 1 | 4 giorni | 17 | 12 | 113 | 60 | 12.7 | 15 | 33.3 | 31 | 25.5 | 11 | 90 | UC 203 | FL 203 | M10 | 0.4300 | ||
16.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12 | 113 | 60 | 12.7 | 15 | 33.3 | 31 | 25.5 | 11 | 90 | UC 204 | FL 204 | M10 | 0.4100 | ||
17.69 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 130 | 68 | 14.3 | 16 | 35.8 | 34 | 27 | 13 | 99 | UC 205 | FL 205 | M14 | 0.5800 | ||
20.92 € | 1 | 4 giorni | 30 | 16 | 148 | 80 | 15.9 | 18 | 40.2 | 38.1 | 31 | 13 | 117 | UC 206 | FL 206 | M14 | 0.8600 | ||
25.36 € | 1 | 4 giorni | 35 | 16 | 161 | 90 | 17.5 | 19 | 44.4 | 42.9 | 34 | 14 | 130 | UC 207 | FL 207 | M14 | 1.0800 |