Codice articolo del costruttore: 24210-12201
Marca: NORELEM
Prezzo: 21.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 12 Ø
D3: 12 mm
B: 86 mm
A1: 12.7 mm
A2: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24210-12201
Codice componente
|
---|
24210-12201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | D3 (mm) | B (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | LA=Cuscinetto | Alloggiamento | Vite/i di fissaggio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.50 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 86 | 12.7 | 15 | 33.3 | 31 | 25.5 | 12 | 64 | UC 201 | F 201 | M10 | 0.6000 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Denominazione | Unità di supporto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Supporto a flangia | Versione 2 | UCF | α | 10° |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto - supporto a flangia UCF (24210), il codice articolo è il seguente: 24210-12201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24210-12201.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
D3(mm)
B(mm)
A1(mm)
A2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
E=Distanza dei fori(mm)
LA=Cuscinetto
Alloggiamento
Vite/i di fissaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24210-15202 |
24210-17203 |
24210-20204 |
24210-25205 |
24210-30206 |
24210-35207 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (Ø) | D3 (mm) | B (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | LA=Cuscinetto | Alloggiamento | Vite/i di fissaggio | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 12 | 86 | 12.7 | 15 | 33.3 | 31 | 25.5 | 12 | 64 | UC 202 | F 202 | M10 | 0.5900 | ||
20.45 € | 1 | 4 giorni | 17 | 12 | 86 | 12.7 | 15 | 33.3 | 31 | 25.5 | 12 | 64 | UC 203 | F 203 | M10 | 0.5800 | ||
16.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12 | 86 | 12.7 | 15 | 33.3 | 31 | 25.5 | 12 | 64 | UC 204 | F 204 | M10 | 0.5600 | ||
17.69 € | 1 | 4 giorni | 25 | 12 | 95 | 14.3 | 16 | 35.8 | 34 | 27 | 14 | 70 | UC 205 | F 205 | M10 | 0.8000 | ||
22.56 € | 1 | 4 giorni | 30 | 12 | 108 | 15.9 | 18 | 40.2 | 38.1 | 31 | 14 | 83 | UC 206 | F 206 | M10 | 1.1200 | ||
27.38 € | 1 | 4 giorni | 35 | 14 | 117 | 17.5 | 19 | 44.4 | 42.9 | 34 | 16 | 92 | UC 207 | F 207 | M12 | 1.3400 |