Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg (21334-54) (21334-54-0300)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg (21334-54) 21334-54-0300

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21334-54-0300

Marca: NORELEM

Prezzo: 87.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Corsa Ls: 275 mm

Lunghezza guida L: 300 mm

A1: - mm

A2: 96 mm

A3: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21334-54-0300

Codice componente
21334-54-0300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
Fp= Capacità di carico/coppia 50.000 cicli. Peso (ERP)
(kg)

87.40 €

1 4 giorni 275300-96--174--351.1740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 51
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione completa
A(mm) 35 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg (21334-54), il codice articolo è il seguente: 21334-54-0300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21334-54-0300.

Tipologia prodotto

Codice componente
21334-54-0350
21334-54-0400
21334-54-0450
21334-54-0500
21334-54-0550
21334-54-0600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
Fp= Capacità di carico/coppia 50.000 cicli. Peso (ERP)
(kg)

91.96 €

1 4 giorni 350350128---128224-351.4000

93.08 €

1 4 giorni 400400128192--160288-501.6400

94.82 €

1 4 giorni 450450128256--160320-501.8800

96.60 €

1 4 giorni 500500128224288-192384-602.0900

100.53 €

1 4 giorni 550550128224352-224416-602.3200

105.85 €

1 4 giorni 600600128224352-256480-682.5600

Supporto tecnico