Guide telescopiche in acciaio compatte, ad estrazione totale, capacità di carico fino a 420 kg (21337-10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21337-10-0300
21337-10-0350
21337-10-0400
21337-10-0450
21337-10-0500
21337-10-0550
21337-10-0600
21337-10-0650
21337-10-0700
21337-10-0750
21337-10-0800
21337-10-0850
21337-10-0900
21337-10-0950
21337-10-1000
21337-10-1050
21337-10-1100
21337-10-1150
21337-10-1200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per paio kg L2
(mm)
L3
(mm)
Numero di fori Peso (ERP)
(kg)

258.50 €

1 4 giorni 300300360-10042.6600

300.92 €

1 4 giorni 350350370-15043.1000

343.37 €

1 4 giorni 400400380-20043.5400

385.81 €

1 4 giorni 450450390-25043.9800

428.24 €

1 4 giorni 500500400-30044.4300

470.69 €

1 4 giorni 550550410150-64.8700

513.13 €

1 4 giorni 600600420175-65.3100

555.56 €

1 4 giorni 650650410200-65.7500

598.01 €

1 4 giorni 700700400225-66.2000

640.43 €

1 4 giorni 750750390250-66.6400

682.88 €

1 4 giorni 800800380275-67.0800

729.16 €

1 4 giorni 850850370300-67.5200

771.61 €

1 4 giorni 900900360325-67.9700

814.06 €

1 4 giorni 950950350350-68.4100

856.48 €

1 4 giorni 10001000340375-68.8500

898.93 €

1 4 giorni 10501050330400-69.2900

941.37 €

1 4 giorni 11001100320425-69.7400

983.80 €

1 4 giorni 11501150310450-610.1800

1,026.24 €

1 4 giorni 12001200290475-610.6200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 30
Larghezza W(mm) 50 Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale Zincato
Tipo assemblato Montaggio laterale Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard
Versione 1 Estensione completa Versione 2 Compatto L1(mm) 50
D=Filettatura M8 Dimensioni 50 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico