Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per paio kg | L2 (mm) | L3 (mm) | Numero di fori | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.83 € | 1 | 4 giorni | 400 | 400 | 440 | - | 200 | 8 | 5.2900 | ||
535.83 € | 1 | 4 giorni | 450 | 450 | 450 | - | 250 | 8 | 5.9500 | ||
605.50 € | 1 | 4 giorni | 500 | 500 | 460 | - | 300 | 8 | 6.6100 | ||
677.80 € | 1 | 4 giorni | 550 | 550 | 470 | - | 350 | 8 | 7.2700 | ||
735.61 € | 1 | 4 giorni | 600 | 600 | 480 | - | 400 | 8 | 7.9300 | ||
789.25 € | 1 | 4 giorni | 650 | 650 | 460 | 200 | - | 12 | 8.5900 | ||
848.95 € | 1 | 4 giorni | 700 | 700 | 440 | 225 | - | 12 | 9.2500 | ||
901.07 € | 1 | 4 giorni | 750 | 750 | 420 | 250 | - | 12 | 9.9100 | ||
956.97 € | 1 | 4 giorni | 800 | 800 | 400 | 275 | - | 12 | 10.5700 | ||
1,014.04 € | 1 | 4 giorni | 850 | 850 | 380 | 300 | - | 12 | 11.2300 | ||
1,068.84 € | 1 | 4 giorni | 900 | 900 | 360 | 325 | - | 12 | 11.8900 | ||
1,124.73 € | 1 | 4 giorni | 950 | 950 | 340 | 350 | - | 12 | 12.5600 | ||
1,162.11 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 1000 | 320 | 375 | - | 12 | 13.2200 | ||
1,213.14 € | 1 | 4 giorni | 1050 | 1050 | 310 | 400 | - | 12 | 13.8800 | ||
1,268.29 € | 1 | 4 giorni | 1100 | 1100 | 300 | 425 | - | 12 | 14.5400 | ||
1,325.34 € | 1 | 4 giorni | 1150 | 1150 | 290 | 450 | - | 12 | 15.2000 | ||
1,377.87 € | 1 | 4 giorni | 1200 | 1200 | 280 | 475 | - | 12 | 15.8600 | ||
1,434.92 € | 1 | 4 giorni | 1250 | 1250 | 270 | 500 | - | 12 | 16.5200 | ||
1,487.05 € | 1 | 4 giorni | 1300 | 1300 | 260 | 525 | - | 12 | 17.1800 | ||
1,601.15 € | 1 | 4 giorni | 1400 | 1400 | 240 | 575 | - | 12 | 18.5000 | ||
1,710.33 € | 1 | 4 giorni | 1500 | 1500 | 220 | 625 | - | 12 | 19.8200 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Acciaio | Altezza h(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 70 | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | Zincato |
Tipo assemblato | Montaggio laterale | Denominazione | Guida telescopica | Tipo di prodotto | Standard |
Versione 1 | Estensione completa | Versione 2 | Compatto | B1(mm) | 25 |
L1(mm) | 50 | D=Filettatura | M8 | Dimensioni | 70 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Capacità di carico per paio kg
L2(mm)
L3(mm)
Numero di fori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali