Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma A (21334-15)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma A (21334-15)
· Soft close

· Push to open

· Chiusura automatica

· Bloccaggio in apertura e in chiusura

· Sganciamento rapido frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-15-10350
21334-15-10400
21334-15-10450
21334-15-10500
21334-15-10550
21334-15-10600
21334-15-10650
21334-15-10700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

39.27 €

1 4 giorni 31035043---180.8--206-0.9948

39.73 €

1 4 giorni 40640044128--180.8--257-1.1400

40.45 €

1 4 giorni 45745045128224----305-1.2700

41.21 €

1 4 giorni 50850045128224-180.8--352-1.4400

42.88 €

1 4 giorni 55955045128224-180.8--4073521.6200

45.14 €

1 4 giorni 61060045128224352-224--4161.7700

46.26 €

1 4 giorni 66065044128224352180.8224--4161.9200

48.63 €

1 4 giorni 71170043128224352180.8224288-5442.1100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 45.7
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Forma A Tipo di stampo Soft close Denominazione Guida telescopica
Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione completa A(mm) 35
Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico