Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21334-15-30250 |
21334-15-30300 |
21334-15-30350 |
21334-15-30400 |
21334-15-30450 |
21334-15-30500 |
21334-15-30550 |
21334-15-30600 |
21334-15-30650 |
21334-15-30700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | Caricamento coppia (10.000 cicli) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | A10 (mm) | A11 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.86 € | 1 | 4 giorni | 243 | 250 | 41 | 47 | - | 160 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 0.7689 | ||
50.44 € | 1 | 4 giorni | 305 | 300 | 42 | 48 | - | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 0.9288 | ||
51.12 € | 1 | 4 giorni | 356 | 350 | 43 | 49 | 128 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 1.0700 | ||
52.34 € | 1 | 4 giorni | 406 | 400 | 44 | 50 | 128 | 224 | 320 | - | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 1.2300 | ||
53.57 € | 1 | 4 giorni | 457 | 450 | 45 | 50 | 128 | - | 352 | - | - | 128 | - | - | 320 | - | 392 | 1.3700 | ||
55.31 € | 1 | 4 giorni | 508 | 500 | 45 | 50 | 128 | - | 416 | - | - | 128 | - | - | 320 | - | 442 | 1.5400 | ||
59.41 € | 1 | 4 giorni | 559 | 550 | 45 | 50 | 128 | - | 352 | - | 480 | 128 | - | - | 320 | 416 | 492 | 1.7500 | ||
60.51 € | 1 | 4 giorni | 610 | 600 | 45 | 50 | 128 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | - | 416 | - | 542 | 1.8600 | ||
62.67 € | 1 | 4 giorni | 660 | 650 | 44 | 49 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | - | 416 | 544 | 592 | 2.0200 | ||
67.11 € | 1 | 4 giorni | 711 | 700 | 43 | 48 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | 544 | 642 | 2.1700 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Acciaio | Altezza h(mm) | 45.7 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 12.7 | Corpo con finitura superficiale | Zincato | Tipo assemblato | Montaggio laterale |
Forma | C | Tipo di stampo | Bloccaggio in apertura e chiusura | Denominazione | Guida telescopica |
Tipo di prodotto | Standard | Versione 1 | Estensione completa | A(mm) | 35 |
Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
A9(mm)
A10(mm)
A11(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali