Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma D (21334-15)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma D (21334-15)
· Soft close

· Push to open

· Chiusura automatica

· Bloccaggio in apertura e in chiusura

· Sganciamento rapido frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-15-40148
21334-15-40199
21334-15-40250
21334-15-40300
21334-15-40350
21334-15-40400
21334-15-40450
21334-15-40500
21334-15-40550
21334-15-40600
21334-15-40650
21334-15-40700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

45.29 €

1 4 giorni 1381484577.2----------960.4363

41.94 €

1 4 giorni 20319946128----60.5128----1410.6050

38.85 €

1 4 giorni 35425047128----60.596----1920.7706

38.60 €

1 4 giorni 30530048128224---60.596----2420.9132

39.32 €

1 4 giorni 35635049128224---60.5128----2921.0800

40.48 €

1 4 giorni 40640050128224320--60.5128----3421.2200

41.39 €

1 4 giorni 45745050128224352--60.5128--320-3921.3600

42.44 €

1 4 giorni 50850050128224416--60.5128--320-4421.5400

44.09 €

1 4 giorni 5595505012822435244848060.5128--3204164921.7000

45.94 €

1 4 giorni 61060050128224352480-60.5128224-416-5421.8500

47.35 €

1 4 giorni 66065049128224352544-60.5128224-4165445922.0000

49.75 €

1 4 giorni 71170049128224352544-60.51282242884165446422.1900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 45.7
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Forma D Tipo di stampo Bloccaggio in chiusura Denominazione Guida telescopica
Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione completa A(mm) 35
Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico