Codice articolo del costruttore: 21334-15-5030041
Marca: NORELEM
Prezzo: 44.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 286 mm
Lunghezza guida L: 300 mm
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli): 42 kg
Caricamento coppia (10.000 cicli): 48 kg
A1: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21334-15-5030041
Codice componente
|
---|
21334-15-5030041 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | Caricamento coppia (10.000 cicli) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | Forza di chiusura/apertura N per guida | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.97 € | 1 | 4 giorni | 286 | 300 | 42 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 27-41 | 0.9037 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Acciaio | Altezza h(mm) | 45.7 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 12.7 | Corpo con finitura superficiale | Zincato | Tipo assemblato | Montaggio laterale |
Forma | E | Tipo di stampo | Auto-innesto | Denominazione | Guida telescopica |
Tipo di prodotto | Standard | Versione 1 | Estensione completa | A(mm) | 35 |
Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma E (21334-15), il codice articolo è il seguente: 21334-15-5030041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21334-15-5030041.
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)(kg)
A8(mm)
Forza di chiusura/apertura N per guida
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21334-15-5030027 |
21334-15-5035027 |
21334-15-5035041 |
21334-15-5040027 |
21334-15-5040041 |
21334-15-5045027 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | Caricamento coppia (10.000 cicli) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | Forza di chiusura/apertura N per guida | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.78 € | 1 | 4 giorni | 286 | 300 | 42 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 14-27 | 0.9043 | ||
43.55 € | 1 | 4 giorni | 356 | 350 | 43 | 49 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 281 | 14-27 | 1.0500 | ||
45.77 € | 1 | 4 giorni | 356 | 350 | 43 | 49 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 281 | 27-41 | 1.0400 | ||
44.78 € | 1 | 4 giorni | 406 | 400 | 44 | 50 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 331 | 14-27 | 1.2000 | ||
47.09 € | 1 | 4 giorni | 406 | 400 | 44 | 50 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 331 | 27-41 | 1.2000 | ||
45.77 € | 1 | 4 giorni | 457 | 450 | 45 | 50 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 381 | 14-27 | 1.3600 |