Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma A (21334-30)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma A (21334-30)
· Bloccaggio in apertura e in chiusura

· Sganciamento rapido frontale

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-30-10250
21334-30-10300
21334-30-10350
21334-30-10400
21334-30-10450
21334-30-10500
21334-30-10550
21334-30-10600
21334-30-10650
21334-30-10700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.49 €

1 4 giorni 1632503550----96----1920.4538

24.11 €

1 4 giorni 2053003550224---96----2420.5196

26.18 €

1 4 giorni 2603503550224---128----2920.6373

25.32 €

1 4 giorni 2814003550224-320-128----3420.7145

26.05 €

1 4 giorni 3314503548224-352-128224---3920.0008

27.83 €

1 4 giorni 3765003445224-416-128224---4420.8708

28.98 €

1 4 giorni 4155503342224352-480128224320--4920.9742

30.29 €

1 4 giorni 4516003240224352480-128224320--5420.5300

31.40 €

1 4 giorni 4886503137224352544-1282243204165445921.1700

33.38 €

1 4 giorni 5267003035224352544-128224288416-6421.2700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 35
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Forma A Tipo di stampo Bloccaggio in chiusura Denominazione Guida telescopica
Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione parziale A(mm) 35
Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico