Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 20 kg (21334-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-01-0200
21334-01-0250
21334-01-0300
21334-01-0350
21334-01-0400
21334-01-0450
21334-01-0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
A
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

26.47 €

1 4 giorni 145.22001314--1600.3000

28.22 €

1 4 giorni 182.52501532--1920.3600

30.02 €

1 4 giorni 219.83001818128-2560.4400

31.75 €

1 4 giorni 257.135020361281602880.5200

33.87 €

1 4 giorni 294.440020221601923520.5800

35.58 €

1 4 giorni 331.745020401601923840.6600

37.32 €

1 4 giorni 36950018261922244480.7400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 27.14
Larghezza W(mm) 9.5 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione parziale
A1(mm) 32 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico