Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 30 kg (21334-03) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-03-0200
21334-03-0250
21334-03-0300
21334-03-0350
21334-03-0400
21334-03-0450
21334-03-0500
21334-03-0550
21334-03-0600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

44.92 €

1 4 giorni 205.520022--12816014--0.6000

47.67 €

1 4 giorni 25525025--16019232--0.7400

50.94 €

1 4 giorni 30430028--22425618--0.9000

54.37 €

1 4 giorni 35335030--25628836--1.0600

57.68 €

1 4 giorni 40240030192224320352221281601.2200

61.55 €

1 4 giorni 4524502822425638441681601921.3800

70.32 €

1 4 giorni 50150025256288416448261601921.5400

75.35 €

1 4 giorni 55055022256288480512122242561.6800

78.98 €

1 4 giorni 59960020288320512544302242561.8400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 27.1
Larghezza W(mm) 19 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione completa
A(mm) 26 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico