Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21334-05-0305 |
21334-05-0356 |
21334-05-0406 |
21334-05-0457 |
21334-05-0508 |
21334-05-0558 |
21334-05-0610 |
21334-05-0660 |
21334-05-0711 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per paio kg | A (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.21 € | 1 | 4 giorni | 221.5 | 305 | 35 | 28.9 | - | 136.4 | 247.7 | 276.1 | 0.5951 | ||
57.56 € | 1 | 4 giorni | 272.3 | 356 | 35 | 29.1 | - | 187.2 | 298.5 | 326.9 | 0.6849 | ||
58.14 € | 1 | 4 giorni | 297.7 | 406 | 35 | 28.3 | - | 136.4 | 349.3 | 377.7 | 0.7868 | ||
58.76 € | 1 | 4 giorni | 323.1 | 457 | 35 | 28.5 | 199.9 | 288.8 | 400.1 | 428.5 | 0.8914 | ||
59.28 € | 1 | 4 giorni | 373.9 | 508 | 32 | 28.7 | 225.3 | 339.6 | 450.9 | 479.3 | 0.9852 | ||
60.15 € | 1 | 4 giorni | 399.3 | 558 | 31 | 27.9 | 250.7 | 390.4 | 501.7 | 530.1 | 1.0800 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | 424.7 | 610 | 29 | 29.1 | 276.1 | 441.2 | 552.5 | 580.9 | 1.1900 | ||
61.41 € | 1 | 4 giorni | 475.5 | 660 | 27 | 28.3 | 301.5 | 492 | 603.3 | 631.7 | 1.2800 | ||
62.27 € | 1 | 4 giorni | 500.9 | 711 | 24 | 28.5 | 326.9 | 542.8 | 654.1 | 682.5 | 1.3800 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Acciaio | Altezza h(mm) | 35.3 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 9.5 | Corpo con finitura superficiale | Zincato | Tipo assemblato | Montaggio a sormonto |
Denominazione | Guida telescopica | Tipo di prodotto | Standard | Versione 1 | Estrazione parziale su entrambi i lati |
A1(mm) | 111 | Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia |
Configura
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Capacità di carico per paio kg
A(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali