Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale su entrambi i lati, capacità di carico fino a 50 kg (21334-25)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale su entrambi i lati, capacità di carico fino a 50 kg (21334-25)
· Estrazione in entrambe le direzioni

· Bloccaggio in apertura, su entrambi i lati

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-25-0300
21334-25-0350
21334-25-0400
21334-25-0450
21334-25-0500
21334-25-0550
21334-25-0600
21334-25-0650
21334-25-0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per paio kg A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

34.00 €

1 4 giorni 208.8300501281602242560.5571

34.79 €

1 4 giorni 246.1350501601922562880.6517

35.54 €

1 4 giorni 283.4400451922243203520.7453

36.13 €

1 4 giorni 320.7450402242563523840.8447

36.78 €

1 4 giorni 358500402562884164480.9336

37.54 €

1 4 giorni 395.3550352562884805121.0300

38.17 €

1 4 giorni 432.6600352883205125441.1300

39.03 €

1 4 giorni 469.9650302883205766081.2100

39.72 €

1 4 giorni 507.2700303203526086401.3200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 35.3
Larghezza W(mm) 9.5 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estrazione parziale su entrambi i lati
A(mm) 26 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico