Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg (21334-53)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-53-0250
21334-53-0300
21334-53-0350
21334-53-0400
21334-53-0450
21334-53-0500
21334-53-0550
21334-53-0600
21334-53-0650
21334-53-0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

69.47 €

1 4 giorni 250250-96160--160--1.0700

71.03 €

1 4 giorni 300300-96224--192--1.3000

72.42 €

1 4 giorni 350350128256---96256-1.5200

74.60 €

1 4 giorni 400400128192320--128288-1.7600

76.16 €

1 4 giorni 450450128256352--160352-2.0000

78.09 €

1 4 giorni 500500128224288416-192384-2.2100

81.12 €

1 4 giorni 550550128224352448-192448-2.4400

84.62 €

1 4 giorni 600600128224352512-224480-2.6800

87.23 €

1 4 giorni 650650128224352448576256544-2.9000

91.65 €

1 4 giorni 7007001282243524806082564485763.1300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 51
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione completa
A(mm) 35 Fp= Capacità di carico/coppia 50.000 cicli. 68 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia
PL Edelstahl No

Supporto tecnico