Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 68 kg (21334-60)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 68 kg (21334-60)
· Bloccaggio in apertura e in chiusura

· Sganciamento rapido frontale

· Adatto per il montaggio in piano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-60-0305
21334-60-0356
21334-60-0406
21334-60-0457
21334-60-0508
21334-60-0559
21334-60-0610
21334-60-0660
21334-60-0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per paio kg A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

183.00 €

1 4 giorni 33030568---209.5234.9260.3--200.1212.8225.51.3200

186.81 €

1 4 giorni 38135667123.8--260.3285.7311.1--250.9263.6276.61.5400

189.64 €

1 4 giorni 43240667123.8--311.1336.5361.9--301.7314.4327.11.7500

196.37 €

1 4 giorni 48345766123.8177.8314.4361.9387.3412.7143279.4352.5365.2377.91.9600

202.58 €

1 4 giorni 53350866123.8203.2365.2412.7438.1463.5168.4330.2403.3416428.72.1700

207.70 €

1 4 giorni 58455964123.8228.6416463.5488.9514.3193.8381454.1466.8479.52.3700

218.19 €

1 4 giorni 63561061123.8254466.8514.3539.7565.1219.2431.8504.9517.6530.32.6300

224.80 €

1 4 giorni 68666058123.8279.4517.6565.1590.5615.9244.6482.6555.7568.4581.125.8400

231.27 €

1 4 giorni 73771155123.8304.8568.4615.9641.3666.7270533.4606.5619.2631.93.0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 50.8
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione extra
A(mm) 16 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico