Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 68 kg (21334-65)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 68 kg (21334-65)
· Bloccaggio in chiusura

· Adatto per il montaggio in piano

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-65-0305
21334-65-0356
21334-65-0406
21334-65-0457
21334-65-0508
21334-65-0559
21334-65-0610
21334-65-0660
21334-65-0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per paio kg A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

56.91 €

1 4 giorni 33030568-162.1209.5235260.3222.21.2700

59.41 €

1 4 giorni 38135667-212.8260.3285.7311.12731.4900

61.38 €

1 4 giorni 43240667-263.6311.1336.5361.9323.81.7000

63.27 €

1 4 giorni 48345766212.8314.4361.9387.3412.7374.61.9200

65.33 €

1 4 giorni 53350866238.2365.2412.7438.1463.5425.42.1400

67.30 €

1 4 giorni 58455964263.6416463.5488.9514.3476.22.3700

69.08 €

1 4 giorni 63561061289466.8514.3539.7565.15272.5600

71.13 €

1 4 giorni 68666058314.4517.6565.1590.5615.9577.82.7700

73.08 €

1 4 giorni 73771155339.8568.4615.9641.3666.7628.63.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 50.8
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione extra
A(mm) 16 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico