Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21334-70-0305 |
21334-70-0356 |
21334-70-0406 |
21334-70-0457 |
21334-70-0508 |
21334-70-0559 |
21334-70-0610 |
21334-70-0660 |
21334-70-0711 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per paio kg | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A9 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.13 € | 1 | 4 giorni | 327 | 305 | 70 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 16.1 | 161.9 | 1.3800 | ||
137.13 € | 1 | 4 giorni | 378 | 356 | 67 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 16.3 | 212.7 | 1.6100 | ||
150.45 € | 1 | 4 giorni | 429 | 406 | 65 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 15.5 | 263.5 | 1.8700 | ||
163.07 € | 1 | 4 giorni | 480 | 457 | 63 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 15.7 | 314.3 | 2.1000 | ||
176.45 € | 1 | 4 giorni | 530 | 508 | 60 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 15.9 | 365.1 | 2.3500 | ||
189.00 € | 1 | 4 giorni | 581 | 559 | 55 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 16.1 | 415.9 | 2.6000 | ||
202.13 € | 1 | 4 giorni | 632 | 610 | 50 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 16.3 | 466.7 | 2.7800 | ||
215.24 € | 1 | 4 giorni | 683 | 660 | 45 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 15.5 | 517.5 | 2.5500 | ||
228.22 € | 1 | 4 giorni | 734 | 711 | 40 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 15.7 | 568.3 | 3.2200 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Acciaio | Altezza h(mm) | 35.3 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 19.1 | Corpo con finitura superficiale | Zincato | Tipo assemblato | Montaggio laterale |
Denominazione | Guida telescopica | Tipo di prodotto | Standard | Versione 1 | Estensione extra |
A(mm) | 15.9 | A6(mm) | 12.7 | A7(mm) | 123.8 |
Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Capacità di carico per paio kg
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A9(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali