Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 82 kg (21334-90)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 82 kg (21334-90)
· Bloccaggio in apertura

· Sganciamento rapido frontale

· Adatto per il montaggio in piano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-90-0406
21334-90-0457
21334-90-0508
21334-90-0559
21334-90-0610
21334-90-0660
21334-90-0711
21334-90-0762
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per paio kg A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

142.51 €

1 4 giorni 45740671153.7----162.6336.51.7600

147.25 €

1 4 giorni 50845776178.8--164.8--387.31.9900

156.73 €

1 4 giorni 55950880203.8-172.1203.2--438.12.2100

161.46 €

1 4 giorni 61055982228.8--213-407488.92.4600

170.98 €

1 4 giorni 66061081253.8254273.7--457.8539.72.7000

175.72 €

1 4 giorni 71166078278.7140.3232.4269.1-508.6590.52.9400

180.42 €

1 4 giorni 76271173303.8191.1283.2304.8526559.4641.43.1600

189.94 €

1 4 giorni 81376267328.8-241.9319.9527.1610.2692.11.6800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 51.6
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione extra
A(mm) 16 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico