Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 90 kg (21334-94)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-94-0300
21334-94-0350
21334-94-0400
21334-94-0450
21334-94-0500
21334-94-0550
21334-94-0600
21334-94-0700
21334-94-0790
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

194.91 €

1 4 giorni 323300--192224--1.6600

209.58 €

1 4 giorni 373350--224256--1.9500

235.62 €

1 4 giorni 4234001601922883201281602.2500

252.18 €

1 4 giorni 4734501922243523841601922.5600

266.23 €

1 4 giorni 5235001922243844161922242.8900

281.64 €

1 4 giorni 5735502562884484802242563.1200

296.73 €

1 4 giorni 6236002562884805122562883.4100

333.55 €

1 4 giorni 7237002883205766082883204.0300

356.41 €

1 4 giorni 8037903523846727043203524.5200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Altezza h(mm) 53 Larghezza W(mm) 19.1
Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione extra
A(mm) 26 Fp= Capacità di carico/coppia 50.000 cicli. 90 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia
PL Edelstahl

Supporto tecnico