Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 100 kg (21335-05)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 100 kg (21335-05)
· Bloccaggio in chiusura

· Adatto per il montaggio in piano

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-05-0300
21335-05-0350
21335-05-0400
21335-05-0450
21335-05-0500
21335-05-0550
21335-05-0600
21335-05-0650
21335-05-0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

98.71 €

1 4 giorni 3403008090--224256---2561.6500

102.40 €

1 4 giorni 3893508090--224256---2561.9500

104.96 €

1 4 giorni 4384008292160192320352128160-3522.2500

109.63 €

1 4 giorni 48745084951601923203521281603203522.5300

114.03 €

1 4 giorni 53750090100192224416448160192-4162.8400

117.15 €

1 4 giorni 58655090100224-448480160192-4483.1000

121.10 €

1 4 giorni 63560084942562884805121922244805123.4100

122.79 €

1 4 giorni 6846508292288320544576192256-5443.7200

125.11 €

1 4 giorni 73370078902884165766082562885766084.0700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 54
Larghezza W(mm) 17.5 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione extra
A(mm) 26 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico